EZ208 800Вт 230В, 2 фиксированные панели
95002090
Application: Other heating
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Радиатор отопления
95002090
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EZ208 800W 230V, 2 fixed panels |
| Product line | 21 |
| UNSPSC CODE | 40101819 |
| Высота [мм] | 64 мм |
| Высота монтажа [мм] [Min] | 600 мм |
| Высота упаковки [мм] | 290 мм |
| Глубина [мм] | 282 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Глубина упаковки [мм] | 70 мм |
| Группа продуктов | Другая продукция для системобогрева |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Область применения | Other heating |
| Описание | EZ208 800Вт 230В, 2 фиксированные панели |
| Описание продукта | Elztrip EZ208 |
| Сертификационная компания | CE |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | Радиатор отопления |
| Цвет краски | Белый |
| Ширина упаковки [мм] | 730 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 5.2 Килограмм |
| Вес нетто | 5.148 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 14.819 Литр |
| EAN/UPC | 5703466116630 |