Devitronic

DEVItronic™, 40 Вт, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 440, 250 мм

60802261

Application: Other heating
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
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDEVItronic 40W 220-440V 10degC 250mm IP5
Product line21
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type2-year product warranty
Высота [мм]250 мм
Высота упаковки [мм]40 мм
Гарантия [лет]2
Глубина [мм]33 мм
Глубина упаковки [мм]285 мм
Группа продуктовДругая продукция для системобогрева
Длина [м]0.03 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Характеристика изделия
Значение
Класс защитыIP55
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]440 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияOther heating
ОписаниеDEVItronic 40Вт 220-440В 10°C 250мм IP55
Описание продуктаDEVItronic™
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Тепловаямощность [Вт]40 Вт
Тип продуктаDEVItronic™
Холодный проводДа
Цвет краскиЧерный
Ширина [мм]116.00 мм
Ширина упаковки [мм]125 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.82 Килограмм
Вес нетто0.812 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.425 Литр
EAN/UPC5703435010617