DEVItronic™, 20 Вт, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 440, 100 мм
60802113
Application: Other heating
60802113
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | DEVItronic 20W 220-440V 10degC 100mm IP5 |
| Product line | 21 |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Высота [мм] | 100 мм |
| Высота упаковки [мм] | 40 мм |
| Гарантия [лет] | 2 |
| Глубина [мм] | 33 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 130 мм |
| Группа продуктов | Другая продукция для системобогрева |
| Длина [м] | 0.03 м |
| Защита от ультрафиолетового излучения | Да |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс защитыIP | 55 |
| Количество холодных проводников | 2 |
| Количество холодных проводников | 1 |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 440 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 220 В |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Область применения | Other heating |
| Описание | DEVItronic 20Вт 220-440В 10°C 100мм IP5 |
| Описание продукта | DEVItronic™ |
| Сертификационная компания | Intertek Semko |
| Сертификация | CE |
| Тепловаямощность [Вт] | 20 Вт |
| Тип продукта | DEVItronic™ |
| Холодный провод | Да |
| Цвет краски | Черный |
| Ширина [мм] | 116.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 125 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.36 Килограмм |
| Вес нетто | 0.356 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.65 Литр |
| EAN/UPC | 5703435010587 |