Devitronic

DEVItronic™, 20 Вт, Напряжение питания [В] пер. ток: 12 - 48;24, 100 мм

60802071

Application: Other heating
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
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDEVItronic 20W 12-48V 10degC 100mm IP55
Product line21
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type2-year product warranty
Высота [мм]100 мм
Высота упаковки [мм]40 мм
Гарантия [лет]2
Глубина [мм]33 мм
Глубина упаковки [мм]130 мм
Группа продуктовДругая продукция для системобогрева
Длина [м]0.03 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Характеристика изделия
Значение
Класс защитыIP55
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]48 В24 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]12 В
Напряжение питания [В] пер. ток48 В
Область примененияOther heating
ОписаниеDEVItronic 20Вт 12-48В 10°C 100мм IP55
Описание продуктаDEVItronic™
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Тепловаямощность [Вт]20 Вт
Тип продуктаDEVItronic™
Холодный проводДа
Цвет краскиЧерный
Ширина [мм]116.00 мм
Ширина упаковки [мм]125 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.36 Килограмм
Вес нетто0.356 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.65 Литр
EAN/UPC5703435010563