DEVItronic™, 70 Вт, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, 142 мм
60801156
Application: Other heating
60801156
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | DEVItronic 70W 240V 145mm 50degC term |
| Product line | 21 |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Высота [мм] | 142 мм |
| Высота упаковки [мм] | 55 мм |
| Гарантия [лет] | 2 |
| Глубина [мм] | 57 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 175 мм |
| Группа продуктов | Другая продукция для системобогрева |
| Длина [м] | 0.06 м |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Защита от ультрафиолетового излучения | Да |
| Класс защитыIP | 55 |
| Количество холодных проводников | 2 |
| Количество холодных проводников | 1 |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 240 В |
| Область применения | Other heating |
| Описание | DEVItronic, 70Вт, 240В, 145мм, 50°C Termo |
| Описание продукта | DEVItronic™ |
| Сертификационная компания | Intertek Semko |
| Сертификация | CE |
| Тепловаямощность [Вт] | 70 Вт |
| Тип продукта | DEVItronic™ |
| Холодный провод | Да |
| Цвет краски | Черный |
| Ширина [мм] | 72.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 80 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.61 Килограмм |
| Вес нетто | 0.604 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.77 Литр |
| EAN/UPC | 5703435010556 |