DEVItronic™, 15 Вт, Напряжение питания [В] пер. ток: 110 - 240, 75 мм
60800109
Application: Other heating
60800109
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | DEVITRONIC 110-240V 15W/10C - IP-55 |
| Product line | 21 |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Высота [мм] | 75 мм |
| Высота упаковки [мм] | 55 мм |
| Гарантия [лет] | 2 |
| Глубина [мм] | 57 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 115 мм |
| Группа продуктов | Другая продукция для системобогрева |
| Длина [м] | 0.06 м |
| Защита от ультрафиолетового излучения | Да |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс защитыIP | 55 |
| Количество холодных проводников | 2 |
| Количество холодных проводников | 1 |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 240 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 110 В |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Область применения | Other heating |
| Описание | DEVItronic 15Вт 110-240В 10°C IP55 |
| Описание продукта | DEVItronic™ |
| Сертификационная компания | Intertek Semko |
| Сертификация | CE |
| Тепловаямощность [Вт] | 15 Вт |
| Тип продукта | DEVItronic™ |
| Холодный провод | Да |
| Цвет краски | Черный |
| Ширина [мм] | 72.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 80 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.35 Килограмм |
| Вес нетто | 0.347 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.506 Литр |
| EAN/UPC | 5703435010549 |