Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVITEMP 121T 21KW(VDE) 3X400V L.CABINET
Product line21
UL markNo
UNSPSC CODE40101604
Warranty type2-year product warranty
Высота [мм]540 мм
Высота упаковки [мм]480 мм
Гарантия [лет]2
Характеристика изделия
Значение
Глубина [мм]510 мм
Глубина упаковки [мм]520 мм
Группа продуктовДругая продукция для системобогрева
Длина [м]0.51 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Количество холодных проводников1
Напряжение питания [В] пер. ток400 В
Область примененияOther heating
ОписаниеDEVItemp 121T 21кВт 3X400В
Описание продуктаDEVItemp™
Сертификационная компанияCE
СертификацияCE
Тип продуктаDEVItemp™
Холодный проводДа
Ширина [мм]505.00 мм
Ширина упаковки [мм]460 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто27 Килограмм
Вес нетто26.73 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume114.816 Литр
EAN/UPC5703464008432