Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVITEMP 106T - TP1A 3 X 400 V - 6KW
Product line21
UL markNo
UNSPSC CODE40101604
Warranty type2-year product warranty
Высота [мм]435 мм
Высота упаковки [мм]460 мм
Гарантия [лет]2
Характеристика изделия
Значение
Глубина [мм]420 мм
Глубина упаковки [мм]390 мм
Группа продуктовДругая продукция для системобогрева
Длина [м]0.42 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Количество холодных проводников1
Напряжение питания [В] пер. ток400 В
Область примененияOther heating
ОписаниеDEVItemp 106T 6кВт TP1A 3x400В
Описание продуктаDEVItemp™
Сертификационная компанияCE
СертификацияCE
Тип продуктаDEVItemp™
Холодный проводДа
Ширина [мм]410.00 мм
Ширина упаковки [мм]420 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто15 Килограмм
Вес нетто14.85 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume75.348 Литр
EAN/UPC5703464010626