DEVItemp 303T 3кВт 1x230В
69810562
Application: Other heating
69810562
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DEVITEMP 303 T 3KW, 1 X 230V |
| Product line | 21 |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101604 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Высота [мм] | 435 мм |
| Высота упаковки [мм] | 460 мм |
| Гарантия [лет] | 2 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Глубина [мм] | 420 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 390 мм |
| Группа продуктов | Другая продукция для системобогрева |
| Длина [м] | 0.42 м |
| Защита от ультрафиолетового излучения | Да |
| Количество холодных проводников | 1 |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Область применения | Other heating |
| Описание | DEVItemp 303T 3кВт 1x230В |
| Описание продукта | DEVItemp™ |
| Сертификационная компания | CE |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | DEVItemp™ |
| Холодный провод | Да |
| Ширина [мм] | 410.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 420 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 13.5 Килограмм |
| Вес нетто | 13.365 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 75.348 Литр |
| EAN/UPC | 5703464010633 |