Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVITEMP 103 T 3KW, 3 X 400V
Product line21
UNSPSC CODE40101604
Warranty type2-year product warranty
Высота [мм]435 мм
Высота упаковки [мм]460 мм
Гарантия [лет]2
Глубина [мм]420 мм
Характеристика изделия
Значение
Глубина упаковки [мм]390 мм
Группа продуктовДругая продукция для системобогрева
Длина [м]0.42 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Количество холодных проводников1
Напряжение питания [В] пер. ток400 В
Область примененияOther heating
ОписаниеDEVItemp 103T 3кВт 3x400В
Описание продуктаDEVItemp™
Сертификационная компанияCE
СертификацияCE
Тип продуктаDEVItemp™
Холодный проводДа
Ширина [мм]410.00 мм
Ширина упаковки [мм]420 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14 Килограмм
Вес нетто13.86 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume75.348 Литр
EAN/UPC5703464010619