DEVIrail CHROME 20W 98806151 F

DEVIrail™, Хром, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, 20 Вт

98806151

Application: Other heating
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
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEEYes
Material DescriptionПолотенцесушитель хром 20 Вт
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product line21
UL markNo
UNSPSC CODE40101840
Высота [мм]290 мм
Высота упаковки [мм]125 мм
Характеристика изделия
Значение
Глубина [мм]585 мм
Глубина упаковки [мм]585 мм
Группа продуктовДругая продукция для системобогрева
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияOther heating
ОписаниеDEVIrail H20C, хром, 20Вт, 230В
Описание продуктаDEVIrail™
Сертификационная компанияCE
СертификацияCE
Тепловаямощность [Вт]20 Вт
Тип продуктаDEVIrail™
Цветнаружней оболочкиХром
Ширина упаковки [мм]290 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.51 Килограмм
Вес нетто1.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume21.206 Литр
EAN/UPC5703464010275