DEVIrail™, Белый, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, 20 Вт
98806144
Application: Other heating
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: DEVIrail™
98806144
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Полотенцесушитель белый 20 Вт |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | 21 |
| UL mark | No |
| Высота [мм] | 290 мм |
| Высота упаковки [мм] | 125 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Глубина [мм] | 125 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 585 мм |
| Группа продуктов | Другая продукция для системобогрева |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Область применения | Other heating |
| Описание | DEVIrail H20H, белый, 20Вт, 230В |
| Описание продукта | TOWELRAIL WHITE 20W |
| Сертификационная компания | CE |
| Сертификация | CE |
| Тепловаямощность [Вт] | 20 Вт |
| Тип продукта | DEVIrail™ |
| Цветнаружней оболочки | Белый |
| Ширина упаковки [мм] | 290 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.51 Килограмм |
| Вес нетто | 1.5 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 21.206 Литр |
| EAN/UPC | 5703464010268 |