DEVIrail CHROME 40W 98804958 F

DEVIrail™, Хром, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, 40 Вт

98804958

Application: Other heating
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: DEVIrail™
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
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEEYes
Material DescriptionПолотенцесушитель хром 40 Вт
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product line21
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Высота [мм]450 мм
Высота упаковки [мм]125 мм
Характеристика изделия
Значение
Глубина [мм]125 мм
Глубина упаковки [мм]600 мм
Группа продуктовДругая продукция для системобогрева
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияOther heating
ОписаниеDEVIrail H40C, хром, 40Вт, 230В
Описание продуктаTOWELRAIL CHROME 40W
Сертификационная компанияCE
СертификацияCE
Тепловаямощность [Вт]40 Вт
Тип продуктаDEVIrail™
Цветнаружней оболочкиХром
Ширина упаковки [мм]450 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.24 Килограмм
Вес нетто2.22 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume23.28 Литр
EAN/UPC5703435010952