DEVIrail™, Белый, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, 40 Вт
98804941
Application: Other heating
98804941
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Полотенцесушитель белый 40 Вт |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | 21 |
| UL mark | No |
| Высота [мм] | 450 мм |
| Высота упаковки [мм] | 125 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Глубина [мм] | 600 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 600 мм |
| Группа продуктов | Другая продукция для системобогрева |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Область применения | Other heating |
| Описание | DEVIrail H40H, белый, 40Вт, 230В |
| Описание продукта | DEVIrail™ |
| Сертификационная компания | CE |
| Сертификация | CE |
| Тепловаямощность [Вт] | 40 Вт |
| Тип продукта | DEVIrail™ |
| Цветнаружней оболочки | Белый |
| Ширина упаковки [мм] | 450 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.24 Kilogram |
| Вес нетто | 2.22 Kilogram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 33.75 Liter |
| EAN/UPC | 5703435011027 |