DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell 2м², 4шт.

140F1131

Application: Floor heating

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionМонтажный лист для деревянных полов
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type10-year product warranty
Характеристика изделия
Значение
Высота упаковки [мм]50 мм
Глубина упаковки [мм]1175 мм
Группа продуктовДругая продукция для системобогрева
Длина [м]1.00 м
Используется совместно сDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
Область примененияFloor heating
ОписаниеDEVIcell 2м², 4шт.
Раб. температура [°C] [Max]80 °C
Тип продуктаDEVIcell™
Толщина [мм]13.0 мм
Ширина [мм]500.00 мм
Ширина упаковки [мм]520 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.96 Килограмм
Вес нетто6.9 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume30.55 Литр
EAN/UPC5703466228081