Нагревательныематы, DTCE 175T, 175 Вт/м², 3.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230
83901948
Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.8, Длинамата [м]: 4
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: DEVI Нагревательные маты
Рекомендованная замена: 140F1481
83901948
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
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | DTCE 175T 3m² 0,75x4m 230V |
| Product line | 21 |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Высота упаковки [мм] | 210 мм |
| Гарантия [лет] | 20 |
| Глубина упаковки [мм] | 1066 мм |
| Группа продуктов | Нагревательныематы |
| Диаметр кабеля [мм] | 7.0 мм |
| Длина холодного проводника [м] | 6.0 м |
| Длинамата [м] | 4.00 м |
| Защита от ультрафиолетового излучения | Да |
| Изоляция проводника | FEP |
| Класс защитыIP | IPX7 |
| Количество холодных проводников | 3 |
| Количество холодных проводников | 1 |
| Комплект принадлежностей | No |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Наружняяоболочка | PVC |
| Не содержит свинца | Да |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Область применения | Floor heating |
| Огнезащитный состав | Да |
| Описание | DTCE 175T 540Вт 230В 0.75x4м |
| Описание продукта | DTCE 175T |
| Площадь покрытия [м²] | 3.00 м² |
| Принцип нагрева | Последовательное сопротивление |
| Прочность при деформации [Н] | >1500 N |
| Прочность при натяжении [Н] | >300 N |
| Раб. температура [°C] [Max] | 70 °C |
| Сертификационная компания | Intertek Semko |
| Сертификация | CE |
| Сечение холодного проводника [мм²] | 1.5 мм² |
| Сопротивление кабеля [Ом] | 96.7000 Ом |
| Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max] | 90 °C |
| Температурамонтажа [°C] [Min] | -5 °C |
| Тепловаямощность [Вт] | 545 Вт |
| Тип кабеля | Двухжильный кабель |
| Тип продукта | DTCE 175T |
| Тип холодного проводника | DTCL |
| Толщина [мм] | 7.0 мм |
| Удельнаямощностьмата [Вт/м²] | 175 Вт/м² |
| Холодный провод | Да |
| Цветнаружней оболочки | Черный |
| Ширина упаковки [мм] | 611 мм |
| Ширинамата [м] | 0.8 м |
| Экран кабеля | Алюминиевая фольга 100% |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.63 Килограмм |
| Вес нетто | 3.594 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 18.688 Литр |
| EAN/UPC | 5703466158456 |