Heating Mats, DTCE 100T,

Нагревательныематы, DTCE 200T, 200 Вт/м², 1.01 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

83901965

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.8, Длинамата [м]: 1.35
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: DEVI Нагревательные маты
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
Material DescriptionDTCE-200 230V 220W 0,75mx1,35m 1,0m²GB-D
Product line21
UL markOut of scope
Высота упаковки [мм]210 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]1066 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]7.0 мм
Длина холодного проводника [м]6.0 м
Длинамата [м]1.35 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVC
Не содержит свинцаДа
Область примененияFloor heating
Характеристика изделия
Значение
Огнезащитный составДа
ОписаниеDTCE 200T 220Вт 230В 0.75x1.35м
Описание продуктаDTCE 200T
Площадь покрытия [м²]1.01 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>300 N
Раб. температура [°C] [Max]75 °C
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]241.0000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]90 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]220 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDTCE 200T
Тип холодного проводникаDTCL
Толщина [мм]7.00 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]200 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиЧерный
Ширина упаковки [мм]611 мм
Ширинамата [м]0.8 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.12 Килограмм
Вес нетто2.099 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume13.72 Кубический дециметр
EAN/UPC5703466170007