Heating Mats, DTCE 100T,

Нагревательныематы, DTCE 150T, 150 Вт/м², 11.85 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

83901939

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.8, Длинамата [м]: 15.8
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: DEVI Нагревательные маты

Рекомендованная замена: 140F1476
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
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionDTCE 150T 11,9m² 0,75x15,8m 230V
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Высота упаковки [мм]230 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]730 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]7.0 мм
Длина холодного проводника [м]6.0 м
Длинамата [м]15.80 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVC
Не содержит свинцаДа
Характеристика изделия
Значение
Область примененияFloor heating
Огнезащитный составДа
ОписаниеDTCE 150T 1730Вт 230В 0.75x15.8м
Описание продуктаDTCE 150T
Площадь покрытия [м²]11.85 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>300 N
Раб. температура [°C] [Max]70 °C
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]30.6000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]90 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]1730 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDTCE 150T
Тип холодного проводникаDTCL
Толщина [мм]7.0 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]150 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиЧерный
Ширина упаковки [мм]230 мм
Ширинамата [м]0.8 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.312 Килограмм
Вес нетто8.23 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume38.617 Литр
EAN/UPC5703466158340