Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Нагревательныематы, DEVImat™ 70T, 70 Вт/м², 5.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F1731

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 10

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDEVImat 70T 5 m² 230V 365W
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty
Высота упаковки [мм]590 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]220 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]3.0 мм
Длина холодного проводника [м]4.0 м
Длинамата [м]10.00 м
Защита от ультрафиолетового излученияНет
Изоляция проводникаFEP
Кабель на катушкеНет
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Характеристика изделия
Значение
НаружняяоболочкаPVDF
Не содержит свинцаДа
Область примененияFloor heating
Огнезащитный составДа
ОписаниеDEVImat 70T 350Вт 230В 0,5x10м
Описание продуктаDEVImat™ 70T
Площадь покрытия [м²]5.00 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
Раб. температура [°C] [Max]115 °C
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]145.6000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]120 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]365 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVImat™ 70T
Тип холодного проводникаDTWB
Толщина [мм]3.50 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]70 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширина упаковки [мм]220 мм
Ширинамата [м]0.5 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.97 Килограмм
Вес нетто2.94 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume22.739 Литр
EAN/UPC5703466247488