Devimatwithtouch_F

Нагревательныематы, DEVImat™ 100T, 100 Вт/м², 3.50 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F0847

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Комплект принадлежностей: Адаптер Flexpipe KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Гибкая трубка 6,7, длина 2,5м, черная; Заглушка для гибкой трубкиD6,7 латунь, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 7

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2-полюсный выключательНет
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSET DTIF-100 + TOUCH 350W 230V 0.5x7m
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Weight per battery0 г
Батарейное резервное электропитаниеДа
Высота упаковки [мм]590 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]220 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]3.0 мм
Длина холодного проводника [м]4.0 м
Длинамата [м]7.00 м
Защита от ультрафиолетового излученияНет
Изоляция проводникаFEP
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс IP термостата21
Класс защитыIPIPX7
Класс ПОA
Количество батарей1
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейГибкая трубка 6,7, длина 2,5м, чернаяАдаптер Flexpipe KK1-E5Заглушка для гибкой трубкиD6,7 латуньDEVIreg™ Touch
Макс. активная нагрузка [A]16 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²]2 x 2.5
Монтаж на рейку DINНет
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVDF
Не содержит свинцаДа
Область примененияFloor heating
Огнезащитный составДа
Ограничитель температуры [°C] [Max]45 °C
Ограничитель температуры [°C] [Min]5 °C
Ограничительмакс. температуры [°C] [Max]35 °C
Характеристика изделия
Значение
Ограничительмакс. температуры [°C] [Min]20 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Max]35 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Min]10 °C
ОписаниеDEVImat 100T 350Вт 230В 0.5x7м + DEVIreg Touch
Описание продуктаSet DEVImat™ 100T w/DEVIreg™ Touch
Площадь покрытия [м²]3.50 м²
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]0.40 Вт
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
Раб. температура [°C] [Max]115 °C
Релейный выключатель1-полюсный
Сертификационная компанияCEIntertek Semko
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Совместимость датчиков сторонних производителейДа
Совместимостьтипов рамокДа
Сопротивление кабеля [Ом]152.0000 Ом
Степень загрязнения окружающей среды2
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]120 °C
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]30 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]65 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Температура— пол [°C] [Max]45 °C
Температура— пол [°C] [Min]5 °C
Температура— помещение [°C] [Max]35 °C
Температура— помещение [°C] [Min]5 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]350 Вт
Тип датчикаNTC
Тип дисплеяСенсорный экран
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVImat™ 100T
Тип регулированияPWM
Тип холодного проводникаDTWB
Толщина [мм]3.50 мм
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]100 Вт/м²
Функция защиты от замерзания [°C]5 °C
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширина упаковки [мм]220 мм
Ширинамата [м]0.5 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.67 Килограмм
Вес нетто2.643 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume22.739 Литр
EAN/UPC5703466216811