DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 Вт/м², 12.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230
140F0479
Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 24
140F0479
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Material Description | DEVImat 150T 12m² 230V 1800W + Display |
| Product line | 21 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dossier no. | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| SCIP dossier product name | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Гарантия [лет] | 20 |
| Группа продуктов | Sets heating elements |
| Диаметр кабеля [мм] | 3.0 мм |
| Длинамата [м] | 24.00 м |
| Изоляция проводника | FEP |
| Класс защитыIP | IPX7 |
| Количество холодных проводников | 1 |
| Комплект принадлежностей | DEVIreg™ Display Connect |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Наружняяоболочка | PVDF |
| Область применения | Floor heating |
| Описание | DEVImat 150T 12m² 230V 1800W + Display |
| Площадь покрытия [м²] | 12.00 м² |
| Принцип нагрева | Последовательное сопротивление |
| Прочность при деформации [Н] | 600 N |
| Прочность при натяжении [Н] | 120 N |
| Сертификация | CE |
| Сечение холодного проводника [мм²] | 1.0 мм² |
| Сопротивление кабеля [Ом] | 29.4000 Ом |
| Температурамонтажа [°C] [Min] | -5 °C |
| Тепловаямощность [Вт] | 1800 Вт |
| Тип кабеля | Двухжильный кабель |
| Тип продукта | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Тип холодного проводника | DTWB |
| Удельнаямощностьмата [Вт/м²] | 150 Вт/м² |
| Холодный провод | Да |
| Ширинамата [м] | 0.5 м |
| Экран кабеля | Алюминиевая фольга 100% |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 5.709 Килограмм |
| Вес нетто | 5.173 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 38.885 Литр |
| EAN/UPC | 5703466253502 |