DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 Вт/м², 8.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F0476

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 16

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Material DescriptionDEVImat 150T 8m� 230V 1200W + Display
Product line21
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP dossier product nameDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Warranty type20-year full service warranty
Гарантия [лет]20
Группа продуктовSets heating elements
Диаметр кабеля [мм]3.0 мм
Длинамата [м]16.00 м
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейDEVIreg™ Display Connect
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVDF
Область примененияFloor heating
ОписаниеDEVImat 150T 8m² 230V 1200W + Display
Площадь покрытия [м²]8.00 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]44.2000 Ом
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]1200 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVImat™ 150T + DISPLAY
Тип холодного проводникаDTWB
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]150 Вт/м²
Холодный проводДа
Ширинамата [м]0.5 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.153 Килограмм
Вес нетто3.617 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume30.274 Литр
EAN/UPC5703466253472