DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 Вт/м², 4.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F0472

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 8

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)
Material DescriptionDEVImat 150T 4m² 230V 600W + Display
Product line21
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP dossier product nameDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Warranty type20-year full service warranty
Гарантия [лет]20
Группа продуктовSets heating elements
Диаметр кабеля [мм]3.0 мм
Длинамата [м]8.00 м
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейDEVIreg™ Display Connect
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVDF
Область примененияFloor heating
ОписаниеDEVImat 150T 4m² 230V 600W + Display
Площадь покрытия [м²]4.00 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]88.5000 Ом
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]600 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVImat™ 150T + DISPLAY
Тип холодного проводникаDTWB
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]150 Вт/м²
Холодный проводДа
Ширинамата [м]0.5 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.616 Килограмм
Вес нетто2.266 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume22.739 Литр
EAN/UPC5703466253434