DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 Вт/м², 1.50 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F0467

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 3

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Material DescriptionDEVImat 150T 1,5m² 230V 225W + Display
Product line21
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP dossier product nameDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Warranty type20-year full service warranty
Гарантия [лет]20
Группа продуктовSets heating elements
Диаметр кабеля [мм]3.0 мм
Длинамата [м]3.00 м
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейDEVIreg™ Display Connect
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVDF
Область примененияFloor heating
ОписаниеDEVImat 150T 1,5m² 230V 225W + Display
Площадь покрытия [м²]1.50 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]236.9000 Ом
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]225 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVImat™ 150T + DISPLAY
Тип холодного проводникаDTWB
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]150 Вт/м²
Холодный проводДа
Ширинамата [м]0.5 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.417 Килограмм
Вес нетто1.135 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume12.825 Литр
EAN/UPC5703466253380