DEVIheat 150S 140F0332 R1

Нагревательныематы, DEVIheat™ 150S, 150 Вт/м², 4.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F0335

Тип кабеля: Одножильный проводник, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 8

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionDEVIheat 150S мат 600Вт 230В 0.5 х 8м
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty
Высота упаковки [мм]590 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]220 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]2.5 мм
Длина холодного проводника [м]3.0 м
Длинамата [м]8.00 м
Защита от ультрафиолетового излученияНет
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников1
Количество холодных проводников2
Комплект принадлежностейNo
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVDF
Характеристика изделия
Значение
Не содержит свинцаДа
Область примененияFloor heating
Огнезащитный составДа
ОписаниеDEVIheat 150S 600Вт 230В 0.5x8м
Описание продуктаDEVIheat™ 150S
Площадь покрытия [м²]4.00 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
Раб. температура [°C] [Max]110 °C
Сертификационная компанияIntertek SemkoUkrTEST
СертификацияCEUkrTESTEAC
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]88.0000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]120 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]600 Вт
Тип кабеляОдножильный проводник
Тип продуктаDEVIheat™ 150S
Тип холодного проводникаDSWB
Толщина [мм]3.0 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]150 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширина упаковки [мм]220 мм
Ширинамата [м]0.5 м
Экран кабеляМедная оплетка

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.73 Килограмм
Вес нетто1.713 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume12.825 Литр
EAN/UPC5703466202845