DEVIdry 100

Нагревательныематы, DEVIdry™, 55 Вт/м², 5.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

89300008

Тип кабеля: Одножильный проводник, Ширинамата [м]: 1, Длинамата [м]: 5
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: DEVI Нагревательные маты
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
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVIdry 55 5m² 242W 230V
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markOut of scope
UNSPSC CODE40101830
Warranty type5-year product warranty
Высота упаковки [мм]250 мм
Гарантия [лет]5
Глубина упаковки [мм]1050 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Длинамата [м]5.00 м
Изоляционный материалВспененный полипропилен
Класс защитыIPIPX7
Комплект принадлежностейNo
На отрезНет
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияFloor heating
ОписаниеDEVIdry 55 5м² 242Вт 230В
Описание продуктаDEVIdry™ 55
Площадь покрытия [м²]5.00 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Сертификационная компанияCE
СертификацияCE
Снижение уровня шума [дБ]17 дБ
Сопротивление кабеля [Ом]219.0000 Ом
Тепловаямощность [Вт]242 Вт
Тепловое сопротивление [Вт/м²K]8 БТЕth/ (час*фут²*F)
Тип кабеляОдножильный проводник
Тип продуктаDEVIdry™
Ток [A] [Max]10.0 А
Толщина [мм]8.00 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]55 Вт/м²
Холодный проводНет
Ширина [мм]1000.00 мм
Ширина упаковки [мм]250 мм
Ширинамата [м]1.0 м

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.05 Килограмм
Вес нетто6.98 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume65.625 Литр
EAN/UPC5703466177853