DTIK_mat_L

Нагревательныематы, DEVIasphalt™ 300T, 300 Вт/м², 8.30 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F0666

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 16.6

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionDEVIasphalt 300T мат 230В 0,5x16,6м
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty
Высота упаковки [мм]210 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]500 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Двухжильный, экранированный [мм²]1
Диаметр кабеля [мм]7.0 мм
Длина холодного проводника [м]10.0 м
Длинамата [м]16.60 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаFEP
Кабель на катушкеНет
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Материал наполнителяXPLE
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Характеристика изделия
Значение
НаружняяоболочкаXPLO
Не содержит свинцаДа
Область примененияAsphalt ice and snow melting
Огнезащитный составДа
ОписаниеDEVIasphalt™ 300T 2471Вт 230В 0.5x16.6м
Описание продуктаDEVIasphalt™ 300T
Площадь покрытия [м²]8.30 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>300 N
Раб. температура [°C] [Max]60 °C
Сертификационная компанияCEEACUkrTEST
СертификацияUkrTESTCE
Сечение холодного проводника [мм²]2.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]21.4000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]85 °C
Температура короткого периода [°C] [Max]240 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]2470 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVIasphalt™ 300T
Тип холодного проводникаDTWK
Толщина [мм]7.00 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]300 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиЧерный
Ширина упаковки [мм]210 мм
Ширинамата [м]0.5 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.88 Килограмм
Вес нетто7.724 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume47.85 Литр
EAN/UPC5703466233245