DTIK_mat_L

Нагревательныематы, DEVIasphalt™ 300T, 300 Вт/м², 19.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 400

140F0617

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 1, Длинамата [м]: 19

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 19m² 1x19m 400V 30m
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Высота упаковки [мм]200 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]1000 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Двухжильный, экранированный [мм²]1
Диаметр кабеля [мм]7.0 мм
Длина холодного проводника [м]30.0 м
Длинамата [м]19.00 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Материал наполнителяXPLE
Напряжение питания [В] пер. ток400 В
НаружняяоболочкаXPLO
Характеристика изделия
Значение
Не содержит свинцаДа
Область примененияAsphalt ice and snow melting
Огнезащитный составДа
ОписаниеDEVIasphalt™ 300T 5759Вт 400В 1x19м СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Описание продуктаDEVIasphalt™ 300T
Площадь покрытия [м²]19.00 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>300 N
Раб. температура [°C] [Max]60 °C
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]2.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]27.8000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]85 °C
Температура короткого периода [°C] [Max]240 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]5760 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVIasphalt™ 300T
Тип холодного проводникаDTWK
Толщина [мм]7.0 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]300 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиЧерный
Ширина упаковки [мм]200 мм
Ширинамата [м]1.0 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто17.5 Килограмм
Вес нетто16.346 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume40 Литр
EAN/UPC5703466229217