Дополнительные принадлежности, Простая установка
11010410
Ввод изоляции
11010410
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Insulation introduction |
| Product line | 21 |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Высота упаковки [мм] | 30 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 170 мм |
| Группа продуктов | Дополнительные принадлежности |
| Используется совместно с | DEVIpipeguard™ (B)DEVIhotwatt™DEVIpipeguard™ LSZHDEVIiceguard™ (B)DEVIiceguard™ (T) |
| Количество упаковок | 1 |
| Область применения | Горячее водоснабжениеPipe / tank frost protectionRoof frost protection |
| Описание | Ввод изоляции |
| Описание продукта | Insulation introduction |
| Тип продукта | Простая установка |
| Ширина упаковки [мм] | 230 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.06 Килограмм |
| Вес нетто | 0.059 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.173 Литр |
| EAN/UPC | 5703435031001 |