Дополнительные принадлежности, Терморегуляторы, Количество упаковок: 1
109526
Typ: DV11-12FF400 incl devireg 850
109526
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Typ: DV11-12FF400 incl devireg 850 |
| Product line | 21 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Дополнительные принадлежности |
| Количество упаковок | 1 |
| Описание | Typ: DV11-12FF400 incl devireg 850 |
| Тип продукта | Терморегуляторы |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 15 Килограмм |
| Вес нетто | 15 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 300 Литр |
| EAN/UPC | 5703466251522 |