189B4060_Veria Control T45

Терморегуляторы, Veria T45

189B4060

Цифровой термостат Veria Control T45

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionVeria Control T45 терморегулятор
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 г
Характеристика изделия
Значение
Высота [мм]86 мм
Гарантия [лет]2
Группа продуктовТерморегуляторы
Индуктивная нагрузка13 A
Класс защитыIP30
Количество батарей1
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
ОписаниеЦифровой термостат Veria Control T45
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]2.00 Вт
Температура— пол [°C] [Max]35 °C
Температура— пол [°C] [Min]5 °C
Температура— помещение [°C] [Max]45 °C
Температура— помещение [°C] [Min]5 °C
Тип датчикаNTC
Тип дисплеяСенсорный экран
Тип продуктаVeria T45
ЦветБелый RAL 91

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.384 Kilogram
Вес нетто0.38 Kilogram
Volume1.131 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466192405
Proposition 65No significant risk