189B4030_40_50 Veria Control W45

Терморегуляторы, Veria B45, Тип датчика: NTC

189B4050

Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Температура— пол [°C]: 5 - 45, Тип дисплея: Без дисплея

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
2-полюсный выключательДа
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionVeria Control B45 терморегулятор
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Высота [мм]85 мм
Гарантия [лет]2
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТерморегуляторы
Класс защитыIP31
Макс. активная нагрузка [A]15 A
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияFloor heating
ОписаниеТермостат Veria Control B45
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]0.25 Вт
Температура— пол [°C] [Max]45 °C
Температура— пол [°C] [Min]5 °C
Температура— помещение [°C] [Max]35 °C
Температура— помещение [°C] [Min]5 °C
Тип датчикаNTC
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктаVeria B45
Ширина [мм]85.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.232 Kilogram
Вес нетто0.23 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466190401