PX thermostat_ETO2-4550

PX controller, PX Controls, Sensor type: Outdoor, 16 A

ETO2-4550

Тип дисплея: Без дисплея

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNOW MELTING CONTROLLER
Product line21
UL markNo
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Нет
Характеристика изделия
Значение
Макс. активная нагрузка [A]16 A
Область примененияRoof frost protection
ОписаниеКонтроллер стаивания снега и льда
Описание продуктаPX Controls
Тип датчикаOutdoor
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктаPX controller

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.62 Килограмм
Вес нетто0.62 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703502660257