Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDS-824 Rain/Snow Sensor, Controller
Product line21
UL markNo
Группа продуктовТерморегуляторы
Характеристика изделия
Значение
Дисплей (Да/Нет)Нет
Макс. активная нагрузка [A]30A@277В
Область примененияRoof frost protection
ОписаниеКонтроллер дождя/снега DS-824
Описание продуктаDS8 thermostat
Тип датчикаOutdoor
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктаPX controller

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.242 Килограмм
Вес нетто0.24 Килограмм
Volume5.244 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466195864
Proposition 65Reproductive Harm