Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDS-224 Rain/Snow Sensor, Controller
Product line21
UL markNo
Группа продуктовТерморегуляторы
Характеристика изделия
Значение
Дисплей (Да/Нет)Нет
Макс. активная нагрузка [A]30A@277В
Область примененияRoof frost protection
ОписаниеКонтроллер дождя/снега DS-224
Описание продуктаDS2 thermostat
Тип датчикаOutdoor
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктаPX controller

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.86 Килограмм
Вес нетто0.86 Килограмм
Volume5.244 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466195857
Proposition 65Reproductive Harm