LX205 Thermostat

Терморегуляторы, Тип датчика: Комната + пол

088L5137

41 °F, 104 °F, Тип дисплея: ЖК-дисплей

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
2-полюсный выключательНет
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLX205 Non programmable Thermostat
Product line21
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Высота [дюйм]5.10 дюйм
Высота [мм]130 мм
Гарантия [лет]2
Гистерезис (+/-)0.20
Глубина [дюйм]0.80 дюйм
Глубина [мм]20 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Да
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP21
Макс. активная нагрузка [A]15 A
Монтаж на рейку DINНет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]120 В
Область примененияFloor heating
Характеристика изделия
Значение
Ограничитель температуры [°F] [Max]104 °F
Ограничитель температуры [°F] [Min]41 °F
ОписаниеНепрограммируемый термостат LX205
Описание продуктаLX Non-Programmable Therm
Релейный выключатель1-полюсный
Сертификационная компанияC CSA US
Сертификацияc CSA us
Температура окружающей среды [°C] [Max]40 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]104 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура— пол [°F] [Max]104 °F
Температура— пол [°F] [Min]41 °F
Тип датчикаКомната + пол
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип индикатораLED
Тип продуктаТермостат LX/TX
Тип регулированияPWM
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]12 @ 25
Функция защиты от замерзания [°C]5 °C
Функция защиты от замерзания [°F]41 °F
ЦветБелый
Частота [Гц]60 Гц
Ширина [дюйм]3.20 дюйм
Ширина [мм]82.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.4 Килограмм
Вес нетто0.4 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466238721