Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A

088L3450

Тип дисплея: Без дисплея

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 120V
Number of contactors [pcs]1 шт
Product line21
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Нет
Индуктивная нагрузкаmax 120 A
Макс. активная нагрузка [A]120 A
Область примененияGround ice and snow melting
ОписаниеМагнитный контактор— 40А, 120В
Описание продуктаGX thermostat
Тип датчикаOutdoor
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктаGX controller

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1 Килограмм
Вес нетто1 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466149461
Proposition 65Cancer