Contactor-Panel-with-Timer-and-GFEP

Тип датчика: Коробка таймера

088L3439

Тип дисплея: Без дисплея

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material Description200A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 4-3P CS
Number of contactors [pcs]4 шт
Product line21
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Высота [дюйм]14.00 дюйм
Гарантия [лет]2
Характеристика изделия
Значение
Глубина [дюйм]6.00 дюйм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Нет
Класс защитыIPNEMA 1
Макс. активная нагрузка [A]200 A
Напряжение питания [В] пер. ток120 В
Область примененияGround ice and snow melting
Описание200A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 4-3P CS
Описание продуктаGX thermostat
Тип датчикаКоробка таймера
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктаGX controller
Ширина [дюйм]12.00 дюйм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.43 Килограмм
Вес нетто10.43 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.652 Кубический дециметр
EAN/UPC5715162422397