GX-850M Controller

Тип датчика: Грунт

088L3415

Тип дисплея: Дисплей с подсветкой 16 х 2 символов

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
2-полюсный выключательНет
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionGX850M ACP 208-600V
Product line21
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Батарейное резервное электропитаниеНет
Высота [мм]178 мм
Гарантия [лет]2
Глубина [мм]76 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Да
Длина [м]178.00 м
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP20
Характеристика изделия
Значение
Контроль исправности датчикаДа
Макс. активная нагрузка [A]15 A
Монтаж на рейку DINДа
Напряжение питания [В] пер. ток120 В
Область примененияAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
ОписаниеGX850м ACP 208-600В
Описание продуктаGX thermostat
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]3.00 Вт
Релейный выключатель1-полюсный
Совместимостьтипов рамокНет
Температура окружающей среды [°C] [Max]40 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]65 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип датчикаГрунт
Тип дисплеяДисплей с подсветкой 16 х 2 символов
Тип индикатораLED
Тип продуктаGX controller
Ширина [мм]76.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.96 Килограмм
Вес нетто5.96 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466148907
Proposition 65Cancer