DS-2C Controller

Тип датчика: Грунт, 30A@240В

088L3044

Тип дисплея: Без дисплея

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
2-полюсный выключательНет
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDS-2C Small System Automatic Controller
Product line21
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Высота [дюйм]4.75 дюйм
Высота [мм]121 мм
Гарантия [лет]2
Глубина [дюйм]2.75 дюйм
Глубина [мм]70 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Нет
Класс защитыIPNEMA 3R
Макс. активная нагрузка [A]30A@240В
Монтаж на рейку DINНет
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]120 В
Область примененияGround ice and snow melting
ОписаниеМалый системный автоматический контроллер DS-2C
Описание продуктаDS2 thermostat
Релейный выключатель1-полюсный
Сертификационная компанияC CSA US
Сертификацияc CSA us
Температура окружающей среды [°C] [Max]85 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-40 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]185 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]-40 °F
Тип датчикаГрунт
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктаGX controller
Функция защиты от замерзания [°F]-40 °F
ЦветБелый
Ширина [дюйм]7.00 дюйм
Ширина [мм]178.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.36 Килограмм
Вес нетто1.36 Килограмм
Volume5.234 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC720825511559
Proposition 65Reproductive Harm