Danfoss ECtemp Touch design frame left - pure white

Терморегуляторы, ECtemp Touch, Тип датчика: Комната + пол

088L0122

Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Температура— пол [°C]: 5 - 45, Тип дисплея: Сенсорный экран

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2-полюсный выключательНет
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDanfoss ECtemp Touch терморегулятор
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 г
Батарейное резервное электропитаниеДа
Высота [мм]85 мм
Высота упаковки [мм]85 мм
Гарантия [лет]5
Глубина [мм]24 мм
Глубина упаковки [мм]140 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Да
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс IP термостата21
Класс защитыIP21
Класс ПОA
Количество батарей1
Макс. активная нагрузка [A]16 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²]2 x 2.5
Монтаж на рейку DINНет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияFloor heating
Ограничитель температуры [°C] [Max]45 °C
Ограничитель температуры [°C] [Min]5 °C
Ограничительмакс. температуры [°C] [Max]35 °C
Ограничительмакс. температуры [°C] [Min]20 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Max]35 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Min]10 °C
ОписаниеECtemp Touch
Описание продуктаECtemp Touch
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]0.40 Вт
Релейный выключатель1-полюсный
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Совместимость датчиков сторонних производителейДа
Совместимостьтипов рамокДа
Степень загрязнения окружающей среды2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]30 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]65 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Температура— пол [°C] [Max]45 °C
Температура— пол [°C] [Min]5 °C
Температура— помещение [°C] [Max]35 °C
Температура— помещение [°C] [Min]5 °C
Тип датчикаКомната + пол
Тип дисплеяСенсорный экран
Тип продуктаECtemp Touch
Тип регулированияPWM
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C]5 °C
ЦветБелый RAL 91
Ширина упаковки [мм]95 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.242 Килограмм
Вес нетто0.24 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.131 Литр
EAN/UPC5703466235485