088L0127_ECtemp_Next_Plus

Терморегуляторы, ECtemp Next Plus, Тип датчика: Пол

088L0129

Тип дисплея: ЖК-дисплей

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionECtemp Next Plus Danfoss терморегулятор
Product line21
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
SCIP dossier product nameHailin sourced thermostats
UL markNo
Характеристика изделия
Значение
Warranty type2-year product warranty
Батарейное резервное электропитаниеДа
Гарантия [лет]2
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Да
Количество батарей1
Макс. активная нагрузка [A]16 A
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияFloor heating
ОписаниеDanfoss ECtemp Next Modbus
Описание продуктаECtemp Next Plus
Тип датчикаПол
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаECtemp Next Plus

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.306 Килограмм
Вес нетто0.296 Килограмм
Volume0.001 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466241790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm