088L0127_ECtemp_Next_Plus

Терморегуляторы, Тип датчика: NTC

088L0127

Тип дисплея: ЖК-дисплей

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionECtemp Next Plus HW
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 г
Высота [мм]86 мм
Гарантия [лет]2
Глубина [мм]16 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Да
Характеристика изделия
Значение
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс IP термостата30
Количество батарей1
Макс. активная нагрузка [A]16 A
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]250 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]85 В
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияFloor heating
Ограничитель температуры [°C] [Max]65 °C
Ограничитель температуры [°C] [Min]35 °C
ОписаниеECtemp Next Plus HW
Описание продуктаECtemp Next Plus HW
Релейный выключатель1-полюсный
Температура хранения [°C] [Max]60 °C
Температура хранения [°C] [Min]-10 °C
Тип датчикаNTC
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаECtemp Next Plus
Тип регулированияГистерезис
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
ЦветБелый RAL 91

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.188 Килограмм
Вес нетто0.188 Килограмм
Volume0.626 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466243824
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens