Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECtemp ECO Heat, black
Product line21
Warranty type2-year product warranty
Высота [мм]86 мм
Гарантия [лет]2
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Да
Класс IP термостата20
Класс защитыIP20
Макс. активная нагрузка [A]16
Монтаж на рейку DINНет
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]250 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]85 В
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияFloor heating
ОписаниеECtemp ECO Heat, black
Совместимость датчиков сторонних производителейДа
Совместимостьтипов рамокНет
Тип датчикаКомната + пол
Тип дисплеяLED
Тип продуктаECtemp ECO Heat
Тип регулированияГистерезис
Функция защиты от замерзания [°C]5 °C
ЦветЧерный
Ширина [мм]86.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто251 Грамм
Вес нетто204 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.595 Литр
EAN/UPC5703466252185