ECTEMP 440, NO SENSOR

Терморегуляторы, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0464

Диапазон настройки температуры [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: ЖК-дисплей

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEEYes
Material DescriptionC4C ECtemp 440, no sensor CN
Product line21
UL markNo
Высота [мм]86 мм
Глубина [мм]13 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТерморегуляторы
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]35 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]5 °C
Дисплей (Да/Нет)Да
Класс IP термостата30
Количество батарей1
Монтаж на рейку DINНет
Область примененияFloor heating
ОписаниеECtemp 440, no sensor CN
Температура— пол [°C] [Max]45 °C
Температура— пол [°C] [Min]5 °C
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаECtemp 440
ЦветБелый RAL 91

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.357 Килограмм
Вес нетто0.271 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.001 Кубический метр
EAN/UPC5715162228814