EFET330_088L0445_L

Терморегуляторы, ECtemp 330, Тип датчика: Жила

088L0445

Диапазон настройки температуры [°C]: 5 - 45, Тип дисплея: Без дисплея

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
2-полюсный выключательНет
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEFET 330 терморегулятор
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Высота [мм]86 мм
Высота упаковки [мм]85 мм
Гарантия [лет]2
Гистерезис (+/-)0.20
Глубина [мм]58 мм
Глубина упаковки [мм]140 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]45 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]5 °C
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP20
Макс. активная нагрузка [A]16 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²]2 x 2.5
Характеристика изделия
Значение
Монтаж на рейку DINДа
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Настройка шкалы+5 +45ºC
Область примененияAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
ОписаниеECtemp 330 +5<>+45°
Описание продуктаECtemp 330
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]0.25 Вт
Релейный выключатель1-полюсный
Сертификационная компанияNEMKO
СертификацияCE
Степень загрязнения окружающей среды2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]65 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип датчикаЖила
Тип дисплеяБез дисплея
Тип индикатораLED
Тип продуктаECtemp, серия 330
Тип регулированияГистерезис
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
ЦветБелый RAL 91
Ширина [мм]36.00 мм
Ширина упаковки [мм]95 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.172 Килограмм
Вес нетто0.17 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.778 Литр
EAN/UPC5703466130353