DEVIcell DRY 140F1131 R

Отражающие изоляционные плиты, 4 плиты— 2м²

088L0077

Application: Floor heating

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionReflect insulation plates 4 plates 2m²
Product line21
UL markNo
UNSPSC CODE30141500
Warranty type10-year product warranty
Высота упаковки [мм]50 мм
Глубина упаковки [мм]1175 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовДругая продукция для системобогрева
Длина [м]1.00 м
Область примененияFloor heating
ОписаниеОтражающие изоляционные плиты, 4 плиты— 2м²
Описание продуктаReflect insulation plates 4
Раб. температура [°C] [Max]80 °C
Тип продуктаECcell
Толщина [мм]13.0 мм
Ширина [мм]50.00 мм
Ширина упаковки [мм]520 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.2 Килограмм
Вес нетто7 Килограмм
Volume30.55 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466228111
Proposition 65Cancer