Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Нагревательныематы, Veria QM 150, 8.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230, 1200 Вт

189B0178

Veria QM 150 1200Вт 230В 8м², 2C GLO

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionVeria Quickmat 150 мат нагр. 1200Вт 2-ж
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Гарантия [лет]12
Группа продуктовНагревательныематы
Длина холодного проводника [м]2.3 м
Длинамата [м]16.00 м
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников1
Количество холодных проводников1
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVDF
Область примененияFloor heating
ОписаниеVeria QM 150 1200Вт 230В 8м², 2C GLO
Площадь покрытия [м²]8.00 м²
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
Раб. температура [°C] [Max]120 °C
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Тепловаямощность [Вт]1200 Вт
Тип продуктаVeria QM 150
Тип холодного проводникаDTWB
Толщина [мм]3.50 мм
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиЖелтый
Ширинамата [м]0.5 м

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.96 Килограмм
Вес нетто3.92 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume44.977 Литр
EAN/UPC5703466206904