DEVImat 100T 140F0418 R1

Нагревательныематы, Мат LX, 12 Вт/фут², 90 фут², Напряжение питания [В] пер. ток: 240

088L3181

Тип кабеля: Двухжильный кабель

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLX Mat 240V, 90 Sq. Ft., 1065W
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Гарантия [лет]20
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [дюйм]0.19 дюйм
Длина холодного проводника [футы]13.0 фут
Длинамата [футы]45.0 фут
Защита от ультрафиолетового излученияНет
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Напряжение питания [В] пер. ток240 В
НаружняяоболочкаPVC
Не содержит свинцаДа
Область примененияFloor heating
Характеристика изделия
Значение
Огнезащитный составДа
ОписаниеLX Mat 240В, 90 кв. фут, 1065Вт
Описание продуктаLX Mat
Площадь покрытия [кв. фут]90 фут²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
Сертификационная компанияC CSA US
Сертификацияc CSA us
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]54.1000 Ом
Стандарт сертификацииКЛАСС 2872 01КЛАСС 2872 81
Температура в нерабочем состоянии [°F] [Max]212 °F
Температура в рабочем состоянии [°F] [Max]149 °F
Температурамонтажа [°F]23 °F
Тепловаямощность [Вт]1080 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаМат LX
Тип холодного проводникаDTWB
Ток [A] [Max]4.5 А
Удельнаямощностьмата [Вт/фут²]12 Вт/фут²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширинамата [м]2.0 фут
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.26 Килограмм
Вес нетто4.217 Килограмм
Volume22.739 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466140369
Proposition 65Cancer