ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Нагревательныематы, Мат GX, 50 Вт/фут², 120 фут², Напряжение питания [В] пер. ток: 480

088L3279

Тип кабеля: Двухжильный кабель

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionGX Mat 480V, 60 Ft. 120Sq. Ft. 6020W
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Высота упаковки [мм]330 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]165 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [дюйм]0.25 дюйм
Длина холодного проводника [футы]19.6 фут
Длинамата [футы]60.0 фут
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Материал наполнителяPEX
Напряжение питания [В] пер. ток480 В
НаружняяоболочкаPVC
Не содержит свинцаДа
Характеристика изделия
Значение
Область примененияGround ice and snow melting
Огнезащитный составДа
ОписаниеGX Mat 480В, 60 футов 120кв. фут 6020Вт
Описание продуктаGX Mat
Площадь покрытия [кв. фут]120 фут²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]2000 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
Сертификационная компанияUL LLC
СертификацияE543796
Сопротивление кабеля [Ом]38.3000 Ом
Стандарт сертификацииКЛАСС 2872 01КЛАСС 2872 81
Температура в нерабочем состоянии [°F] [Max]220 °F
Температура в рабочем состоянии [°F] [Max]149 °F
Температурамонтажа [°F]23 °F
Тепловаямощность [Вт]6020 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаМат GX
Тип холодного проводникаAWG14
Ток [A] [Max]12.5 А
Удельнаямощностьмата [Вт/фут²]50 Вт/фут²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиЧерный
Ширина упаковки [мм]105 мм
Ширинамата [м]2.0 фут
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.135 Килограмм
Вес нетто10.034 Килограмм
Volume74.851 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466159187
Proposition 65Cancer